Produit ajouté au panier

Feuille de Réflexion Diffuse Standard avec Adhésif, 200 x 5000 mm

×
Stock #75-456 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.255,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.255,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DM-26X500-1
Type:
Standard Adhesive

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
200 x 5000
Épaisseur de la Feuille (μm):
100
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
60

Propriétés optiques

Traitement:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
Épaisseur du Traitement (μm):
<5
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 19

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-196 to +350
Résistance à l’Abrasion:
Moderate

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • Réflexion hautement lambertienne
  • 90% de réflectance hémisphérique totale moyenne entre 0,4 et 17 µm
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs disponibles

Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar se caractérisent par une réflexion hémisphérique totale moyenne supérieure à 90% pour les longueurs d'onde de 0,4 à 17 µm. Ces feuilles ont des tailles de 20 x 26 cm ou 20 x 500 cm, en options standard, à dégazage faible et sans adhésifs. Conçues pour être souples et légères, ces feuilles conservent des performances constantes dans une large gamme de températures et de niveaux d'humidité. Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar présentent une réflectance diffuse lambertienne presque idéale sur une large gamme spectrale, avec une réponse plate dans les spectres VIS, NIR et IR. Ces feuilles sont 100 % inorganiques et exemptes de substances PFAS, ce qui les rend idéales pour les applications en laboratoire, en salle blanche, sous vide et dans l'espace.

Remarque : Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur d'autres formes, telles que les rouleaux, les rubans ou les découpes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;