| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €317,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar se caractérisent par une réflexion hémisphérique totale moyenne supérieure à 90% pour les longueurs d'onde de 0,4 à 17 µm. Ces feuilles ont des tailles de 20 x 26 cm ou 20 x 500 cm, en options standard, à dégazage faible et sans adhésifs. Conçues pour être souples et légères, ces feuilles conservent des performances constantes dans une large gamme de températures et de niveaux d'humidité. Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar présentent une réflectance diffuse lambertienne presque idéale sur une large gamme spectrale, avec une réponse plate dans les spectres VIS, NIR et IR. Ces feuilles sont 100 % inorganiques et exemptes de substances PFAS, ce qui les rend idéales pour les applications en laboratoire, en salle blanche, sous vide et dans l'espace.
Remarque : Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur d'autres formes, telles que les rouleaux, les rubans ou les découpes.