Produit ajouté au panier

Feuille Acktar White Standard, Substrat en Aluminium, sans Adhésif, 20 x 20 cm

See More by Acktar
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
Stock #29-648 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€202,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €202,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
WHTA-20x20-0
Type:
No Adhesive
Dimensions (cm):
20 x 20

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
200 x 200
Épaisseur de la Feuille (μm):
101.6
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
<60

Propriétés optiques

Traitement:
ACKTAR WHITE
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Épaisseur du Traitement (μm):
<5

Propriétés des matériaux

Solar Absorptance:
<0.4
Emissivity:
>0.7

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-196 to +350
Résistance à l’Abrasion:
Moderate
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
  • Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
  • Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage

Les Feuilles et Films Acktar White™ sont dotés d'un traitement mat hautement diffusif et totalement inorganique conçu pour une faible absorption solaire. Ces films sont disponibles en feuilles de 20 x 20 cm, 20 x 30 cm ou 20 x 60 cm, avec un dos adhésif à faible dégagement gazeux ou sans dos adhésif. Le substrat des feuilles est de l'aluminium de 4 mm d'épaisseur, qui offre une grande résistance à la traction, un faible pourcentage d'allongement et un faible module d'élasticité. Les Feuilles et Films Acktar White™ se caractérisent par une faible absorption (α < 0,4), une forte émissivité (ε > 0,7) et une excellente gestion thermique passive, ce qui les rend idéaux pour ajouter de la stabilité thermique aux applications astronautiques et aéronautiques. Les films sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 et se nettoient facilement avec de l'éthanol, de l'IPA, de l'acétone ou jusqu'à une pression d'air de 10 bars.

Remarque : Veuillez nous contacter pour des rouleaux de film Acktar White™ plus longs et pour des feuilles et des rouleaux avec une construction de substrat en polyimide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;