Produit ajouté au panier

Fenêtre Plastique en Polycarbonate, Traitement BBAR (400-1000 nm), 2" x 2"

×
Stock #21-353 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,50
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €58,50 prix unitaire
Qté 6-25 €47,00 prix unitaire
Qté 26-49 €44,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
45.72 x 45.72
Dimensions (pouces):
2.00 x 2.00
Dimensions (mm):
50.80 x 50.80 ±0.254
Épaisseur (pouces):
0.06
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.1
Longueur (mm):
50.80
Largeur (mm):
50.80
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Smooth, Machined

Propriétés optiques

Traitement:
BBAR (400-1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Indice de Réfraction (nd):
1.585
Nombre d'Abbe (vd):
34
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.25% @ 400 - 1000nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
68

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate constituent une alternative légère aux fenêtres en verre. Combinant durabilité et haute transmission, ces fenêtres constituent une solution économique idéale pour les environnements difficiles et les affichages. Par rapport aux fenêtres acryliques PMMA, les fenêtres en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et plus solides, mais elles sont plus sensibles aux rayures. Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate présentent une absorption d'eau plus faible et une température de ramollissement plus élevée que le PMMA, mais leur indice de réfraction plus élevé entraîne des réflexions de Fresnel plus importantes sans traitement AR. Leur résistance et leur stabilité en font des fenêtres idéales pour les applications médicales et industrielles.

Informations techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;