| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €258,00 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €232,20 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Séparateurs/Coupleurs de Fibre Monomode 1x2 permettent de diviser une entrée de fibre unique en deux sorties ou de combiner plusieurs entrées en une seule sortie. Ces coupleurs à bande étroite présentent des longueurs d'onde centrales de 980, 1064 ou 1550 nm avec des rapports de couplage de 50:50, 75:25, 90:10 ou 99:1. Les Séparateurs/Coupleurs de Fibre Monomode 1x2 sont conçus pour être utilisés dans des systèmes avec des puissances optiques allant jusqu'à 300 mW et se terminent en connecteurs FC/APC. Ces coupleurs sont idéaux pour les applications qui exigent que la lumière soit séparée d'une entrée unique en deux sorties dans une gamme de longueurs d'onde et un rapport de couplage spécifiques et étroits.
Remarque : Veuillez nous contacter pour des options personnalisées de longueur d'onde, de rapport de couplage et de connecteur.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®