Produit ajouté au panier

Caméra Photometrics Prime BSI Express, USB 3.2, 1T-01-PRIME-BSI-EXP

×
Stock #90-390 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15.500,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €15.500,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
Monochrome

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
1T-01-PRIME-BSI-EXP
Fabricant:
Teledyne Photometrics
Série de Caméras:
Prime BSI Express
Remarque:
Includes:
USB 3.2 Gen 2 Cables
USB 3.2 Gen 2 Interface Card
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
78 x 78 x 88
Poids (g):
760
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 1100

Capteur

Type de Capteur:
1.2"
Résolution (MegaPixels):
4.20
Taux d'Image (fps):
95.00
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Aire Active, H x V (mm):
13.31 x 13.31
Composante d'Imagerie:
GPixel Gsense 2020BSI
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Profondeur de Pixel:
11, 12, 16 bit
Contrôle d'Exposition:
6μs- 10s
Gamme Dynamique (dB):
89

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB 3.2 Gen 2
Alimentation d'Énergie:
Power over GPIO with #90-399
GPIOs:
1 configurable input, 3 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
BNC

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
(1) ¼–20 thread per side

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 30
Température de Stockage (°C):
–20 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Système sCMOS rétro-éclairé à haute sensibilité pour les applications scientifiques
  • Rendement quantique de 95% et bruit de lecture ultra faible 1,0 e⁻
  • 95 images par seconde sur USB 3.2
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité

Les Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 sont dotées d'un capteur sCMOS rétro-éclairé très sensible. Ce capteur offre un rendement quantique de pointe de 95% et un bruit de lecture médian ultra-faible de 1,0 e⁻, ce qui permet d'obtenir un rapport signal/bruit élevé et des performances exceptionnelles dans des conditions d'imagerie à faible luminosité. Ces caméras sont conçues pour atteindre jusqu'à 95 images par seconde en utilisant une interface USB 3.2, ce qui permet une imagerie et un transfert de données rapides. Les Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 sont idéales pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie calcique et la microscopie de cellules vivantes. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.

Sensibilité

La caméra Prime BSI Express sCMOS offre une haute sensibilité, une vitesse élevée et une imagerie quantitative fiable dans un design compact et facilement intégrable. Construite autour d'un capteur CMOS scientifique rétro-éclairé, la caméra atteint une efficacité quantique maximale de 95%, ce qui permet une détection exceptionnelle des photons pour les applications exigeantes de microscopie à faible luminosité. La Prime BSI Express associe l'efficacité quantique à un faible bruit de lecture de 1,0 pour offrir la caméra la plus sensible basée sur la technologie sCMOS à 95 images par seconde.

Résolution et taille des pixels

Avec une résolution de 2048 × 2048 et des pixels de 6,5 μm, la Prime BSI Express offre un équilibre optimal entre la résolution spatiale et la sensibilité, ce qui la rend bien adaptée à un large éventail de techniques d'imagerie par fluorescence. La caméra atteint des vitesses d'acquisition plein format allant jusqu'à 95 images par seconde, ce qui permet de capturer des dynamiques biologiques rapides sans manquer d'événements.

Performance et intégration

Conçue pour la recherche et l'intégration dans les systèmes, la caméra combine un faible bruit de lecture (~1 e-), une plage dynamique élevée et des modes de balayage programmables pour prendre en charge des flux de travail d'imagerie avancés tout en maintenant une acquisition de données précise et quantitative. Son facteur forme compact et son interface USB 3.2 Gen2 simplifient l'intégration dans les systèmes d'imagerie OEM et les plateformes de microscopie modernes.

Applications idéales

La Prime BSI Express est idéale pour les applications nécessitant à la fois sensibilité et rapidité, notamment l'imagerie de cellules vivantes, la microscopie confocale à disque tournant, la microscopie à nappe de lumière, l'imagerie calcique et les techniques de super-résolution.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;