Produit ajouté au panier

Caméra Photometrics Moment USB 3.2, 1T-01-MOMENT-MONO

×
Stock #90-393 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.900,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.900,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
Monochrome

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
1T-01-MOMENT-MONO
Fabricant:
Teledyne Photometrics
Série de Caméras:
Moment
Remarque:
Includes:
USB Interface Card
USB cable
(2) single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
40 x 42 x 50
Poids (g):
96
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 1100

Capteur

Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
7.00
Taux d'Image (fps):
51.00
Pixels (H x V):
3,200 x 2,200
Aire Active, H x V (mm):
14.4 x 9.9
Composante d'Imagerie:
Sony-Based
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
12μs- 1s
Gamme Dynamique (dB):
72

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB 3.2 Gen 2
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 configurable input, 1 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
BNC

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
(1) M3 x 0.5 thread per side

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 30
Température de Stockage (°C):
–20 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Système CMOS ultra-compact
  • Imagerie à faible bruit et à grande vitesse
  • Vrai obturateur global
  • Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité

Les CamérasTeledyne Photometrics Moment USB 3.2 ne mesurent que 50 × 40 × 42 mm et fonctionnent avec un seul câble USB 3.2 Gen 2 à grande vitesse. Cela permet une intégration fluide dans les systèmes de microscopie à espace limité et dans les flux de travail multi-dispositifs complexes. Ces caméras sont dotées d'un capteur CMOS à faible bruit de lecture couplé à un véritable obturateur global, ce qui permet d'obtenir des images à grande vitesse, jusqu'à 50 images par seconde, avec une profondeur de 12 bits. Les CamérasTeledyne Photometrics Moment USB 3.2 sont idéales pour les applications exigeantes telles que l'imagerie de cellules vivantes, la microscopie à nappe de lumière et la microscopie à super-résolution. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.

Qualité d'image scientifique

La Moment fournit des mesures quantitatives et optimise la qualité de l'image en supprimant les pixels chauds et les motifs communs aux caméras industrielles.

Associée à un faible bruit sombre et à une linéarité optimisée, la Moment permet d'obtenir des images de grande qualité dans les situations de faible luminosité.

Global Shutter Snapshot

Le global shutter minimise la complexité du contrôle de l'éclairage, simplifiant ainsi votre configuration d'imagerie. Recueillez toute la lumière qui se présente à vous sans les temps morts, les artefacts et les problèmes de synchronisation d'un dispositif à obturateur roulant.

Facteur de forme ultra-compact

Mesurant seulement 50 mm x 40 mm x 42 mm, la Moment est vraiment compacte. Trois fois plus petite que les autres dispositifs CMOS sur le marché, la Moment peut s'intégrer facilement dans les instruments existants ou minimiser l'empreinte de votre nouveau système.

Rapidité et simplicité

La Moment utilise l'interface USB 3.2 Gen 2 - 10 GBit/s, simple, polyvalente et rapide, pour fournir des images plein format à 50 fps. De plus, les données et l'alimentation sont fournies par le même câble, ce qui simplifie l'intégration.

Concevoir et intégrer

L'interface et l'intégration sont simples avec la Moment. Grâce à sa conception compacte et à son interface à câble unique, l'intégration du matériel est simple. Grâce au déclenchement intégré et à la prise en charge de Windows et de Linux, la communication avec une caméra n'a jamais été aussi simple.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;