Produit ajouté au panier

Objectif 16X Nikon CFI75 LWD à Immersion dans l'Eau

See More by Nikon
×
Stock #90-616 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.470,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €7.470,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MRP07220
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
1.375
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
72.00
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
195

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.55
Grossisse-
ment:
16X
Ouverture Numérique NA:
0.80
Distance de Travail (mm):
3
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
75
Liquide d'Immersion :
Water

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M32 x 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Longue distance de travail
  • Réduction des dommages causés par la lumière
  • Conception mécaniquement stable

Les Objectifs Nikon CFI75 à Immersion dans l'Eau sont conçus avec des distances de travail étendues, offrant une plus grande flexibilité et une plus grande facilité de manipulation des échantillons pendant les expériences d'imagerie de cellules vivantes et d'électrophysiologie, sans compromettre la qualité de l'image. L'immersion dans l'eau de ces objectifs minimise la diffusion de la lumière et la production de chaleur dans les échantillons, ce qui réduit les dommages causés par la lumière et préserve la viabilité des cellules pendant les séances d'imagerie de cellules vivantes prolongées. Avec une excellente transmission IR, cet objectif est adapté à l'observation par contraste interférentiel différentiel IR (DIC). Dotés d'un filetage de montage standard Nikon M25 x 0,75, ces objectifs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de microscopie existants. Les objectifs à immersion dans l'eau CFI75 de Nikon sont conçus avec une construction mécanique robuste pour assurer une stabilité et une précision exceptionnelles pendant les sessions d'imagerie prolongées, en minimisant la dérive et en maintenant une mise au point cohérente.

Remarque : Ces objectifs ont une distance parfocale de 75 mm et ne seront pas parfocaux avec les objectifs Nikon de la série CFI60.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;