Produit ajouté au panier

Oculaires Grand Angle 15X, lot de 2

×
Stock #58-695 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €62,00 prix unitaire
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
  • Grossissement Zoom 10X à 40X
  • Large Support Stable
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise

Le microscope trinoculaire zoom stéréo dispose d'un pied avec éclairage par incidence et une transmission éclairage halogène quartz. La plaque de verre dépolie intègre un filtre de lumière bleue.. Ce microscope a également un port trinoculaire, permettant un affichage visuel et vidéo simultané.

La tête stéréoscopique comporte des commandes de zoom avec une plage allant de 10X à 40X en continu et des oculaires 10X super widefield. La tête est entièrement rotative et dispose d'une mise au point fine par crémaillère et pignon et d'une mise au point indicative du pied. Les tubes oculaires sont équipés d'un réglage dioptrique et la mise au point est maintenue sur toute la plage de zoom.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;