Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Standard en Ligne, 30R/70T, 15 mm

×
Stock #20-174 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€246,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €246,00 prix unitaire
Qté 6-25 €209,00 prix unitaire
Qté 26-99 €179,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Type:
Standard Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
≤3
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Transmission absolue (%):
70±5 @550nm
Average Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 30/70
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne
  • Également disponibles : Cubes Séparateurs de Faisceau

Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont des versions spécialisées des Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® qui comprennent un traitement de surface propriétaire sur une surface. Cette caractéristique réduit les éblouissements, les artefacts d'interférence et améliore le contraste de l'image. La sortie est partiellement polarisée, ce qui rend les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® appropriés pour l'éclairage, en particulier dans les applications sensibles aux réflexions fantômes, et d'autres applications où la polarisation n'est pas un problème. Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à l'hypoténuse de l'un des prismes pour fournir le rapport de réflexion/transmission désigné. La perte par absorption au niveau du traitement est minime.

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou les Cubes Séparateurs de Faisceau Non-Polarisants TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;