Produit ajouté au panier

Monture à Cardan pour Optiques de 152,4 mm/6,0" de dia. (Recertifié 05-N)

×
Stock #17-411-RCD-05N Recertifié 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.215,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.215,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Type de Monture:
Three Spring-Loaded Clips
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
140
Angle d'Inclinaison (°):
±4.5
Angle d'Inclinaison (°):
±4.5
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
30
Hauteur de l’axe optique (mm):
114.30
Size of Compatible Optics (inches):
6
Hauteur de l’axe optique (pouces):
4.5

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
152.40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Mouvement à cardan pour un alignement précis de l'inclinaison
  • Compatibles avec les optiques de diamètre 4", 4,25", 6" et 8", 10" et 12”
  • Conçues pour le mirroirs plans
  • Montage direct sur des tables optiques impériales et métriques pour l'intégration dans des systèmes
  • Des Montures de Précision à Cardan pour des optiques plus petites sont également disponibles

Les Montures de Miroir Optique de Grand Diamètre à Cardan sont idéaux pour intégrer des miroirs de précision de grand diamètre ou d'autres composants optiques dans les systèmes OEM et les systèmes de paillasse. Ces montures de miroir à cardan sont compatibles avec les optiques de 4,25" (avec un adaptateur inclus pour 4"), 6" et 8", 10" et 12” de diamètre. Le mouvement du cardan centre les axes de rotation sur la surface optique, ce qui, combiné au réglage de précision micrométrique de l'inclinaison, permet un contrôle précis de la trajectoire du faisceau. Les Montures de Miroir Optique de Grand Diamètre à Cardan comportent des fentes de montage pour un montage direct sur une table optique, parallèlement ou à 45° de la trajectoire du faisceau. Les fentes de montage sont compatibles avec le matériel de montage M6 et ¼"-20.

Informations techniques

 Dimensions
Optic Diameter (mm)

Optic Diameter (inches)

A

Clear Aperture (mm)

B

Max. Optic Thickness (mm)

C

Optical Axis Height (inches)

D

Optical Axis Height (mm)

D

101.6/108.0 4/4.25 92 20 3.5 88.9
152.4 6 140 30 4.5 114.3
203.2 8 190 40 6.25 158.8
254.0 10 248.80 55 8 203.20
304.8 12 298.80 55 9 228.60
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;