Produit ajouté au panier

Cube Séparateur Polarisant, 12,7 mm, 689 nm

×
Stock #72-219 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €540,00 prix unitaire
Qté 5+ €458,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
689
Rapport d'Extinction:
>1000:1
Transmission Polarisation-P (%):
>96
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Planéité de Surface (P-V):
λ/6 @ 632.8nm
Qualité de Surface:
20-10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
679 - 698

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Idéaux pour les applications de pièges à ions et d'atomes neutres
  • Gamme de longueurs d'onde spécifiques aux applications, de 366 nm à 815 nm
  • Qualité de surface de 20-10 pour réduire les pertes en cas de signaux à faible luminosité

Les Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique sont idéaux pour être utilisés dans l'informatique quantique par ions piégés, à optique linéaire et à atomes neutres, et pour les applications de cryptographie quantique et de communication. Ces séparateurs de faisceau sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde couramment utilisées et spécifiques à l'application dans le spectre UV à NIR  couvrant les principales longueurs d'onde des niveaux d'énergie des ions couramment utilisés (ytterbium/strontium/calcium) pour fournir une excitation de Rydberg, un refroidissement Doppler et d'autres opérations telles que les effets Raman, le piégeage d'ions et autres...

Ils offrent une réflexion de >99,5% de la lumière polarisée S et une transmission de >96% de la lumière polarisée P. Avec une construction cubique compacte de 12,7 mm, ces séparateurs de faisceau peuvent être facilement intégrés dans des applications de table ou des dispositifs OEM et contribuent à économiser de l'espace dans le système. Les Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique possèdent un substrat en silice fondue offrant une faible sensibilité à la température, et un traitement AR pour une transmission maximale à la longueur d'onde de conception afin d'assurer des performances optimales avec des signaux à faible luminosité. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de prismes à angle droit de précision qui garantissent une planéité de surface de λ/6 et une qualité de surface de 20-10. Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l’Informatique Quantique sont également disponibles, et des longueurs d'onde personnalisées sont disponibles pour les deux. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer