Produit ajouté au panier

Objectif de Monture C ViSWIR Monobande, 1/2'’, 5 mm, F1,4

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
Stock #74-611 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€941,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €941,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
H0514-VSW
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length SWIR Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Manual Iris
Longueur (mm):
45.50
Diamètre Max. (mm):
44.5
Diamètre Externe (mm):
32.00
Poids (g):
102.0
Max. Protrusion Derrière (mm):
7.00
Longueur Maximum (mm):
45.5

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
65.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
65.5° (H6.4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
35.3° (H3.2)
Cercle Image Max. (mm):
8.20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Distance Focale FL (mm):
5.00
Distance de Travail (mm):
100 - 900
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 65.5°
Vertical: 51.4°
Diagonal: 76.7°
Ouverture (f/#):
f/1.4
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.8
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
14.99
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
20.25
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
5.08
Distorsion maximum (%):
-0.48
Position de la Pupille de Sortie (mm):
147.4307
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
Longueur d'Onde:
VIS, SWIR

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2"
Taille maximale du capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.50

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rapport coût/performance exceptionnel du VIS au SWIR
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’, 1,5 mégapixels
  • Distances focales allant de 5 mm à 50 mm

Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont des objectifs compacts qui offrent un excellent rapport qualité-prix pour l’éclairage à lumière monochromatique et l'imagerie à bande étroite. Grâce à un traitement multicouche qui absorbe des longueurs d'onde spécifiques afin de minimiser les effets néfastes de l'éclairage, ces objectifs permettent d'obtenir des images précises. Le traitement antireflets à large bande offre une transmission élevée et stable sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 400 nm à 1700 nm. Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont disponibles dans les formats de capteur 1/2'' et 2/3'', avec une monture C facilement intégrable et des distances focales allant de 5 à 50 mm. Ces objectifs sont idéaux pour l'imagerie dans le domaine non visible dans des applications agricoles, médicales et de télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;