| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €710,00 prix unitaire |
| Qté 11+ | €570,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d’onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MWIR est constitué d’un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une température de fonctionnement jusqu'à 400°C.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®