Produit ajouté au panier

Miroir Dichroïque pour Lasers Dopés Yb, Faible GDD, 940/1030 nm, 12,5 mm de dia.

Yb-Doped Dichroic Mirrors

Yb-Doped Dichroic Mirrors

×
Stock #28-971 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €328,00 prix unitaire
Qté 6-25 €278,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
High Power Dichroic Window

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20
Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.10
Bords:
Fine Ground
Angle de Bord (arcmin):
30' ±10'

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Angle d'Incidence (°):
0 - 5
Traitement:
S1: HR 1030nm ± 5nm, AR 940 ± 5nm
S2: AR 940nm & 1030nm ± 5nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
940nm/1030nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Spécification du Traitement:
S1: Rp & Rs >99.5% @ 1030nm;
Tp & Ts >98% @ 940nm @ 0 – 5° AOI
S2: Tp & Ts >98% @ 940nm & 1030nm
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
> 20 J/cm2 @ 10ns pulses @5 kHz PRF
1MW/cm2 CW

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
  • Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)

Les Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb présentent une réflectivité élevée de 99,5% à 1030 nm et une transmission de 98 % à 940 nm avec des angles d'acceptation larges de 0 à 5°. Ces miroirs sont disponibles en 12,5, 25 ou 50 mm de diamètre et en 3 mm d'épaisseur. Ils sont dotés de substrats à coin qui minimisent les réflexions arrière, même à 0° AOI. Conçus pour des applications à haute puissance utilisant des impulsions nanosecondes, ces miroirs sont idéaux pour l’usinage de matériaux de précision. Les Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb offrent également une faible dispersion de retard de groupe (GDD) de <±100 fs2 de 1030 nm à 1080 nm, ce qui les rend utiles pour les applications ultrarapides et non linéaires, y compris la microscopie multiphotonique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;