| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €75,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lingettes Sèches Non Stériles pour Salles Blanches NOVA-TECH™ sont idéales pour une gamme d'applications de nettoyage et d'essuyage où l'évitement des particules est primordial. Fabriquées à partir d'un matériau polycellulose non tissé hydro-enchevêtré, ces lingettes sont exemptes d'agents liants, d'adhésifs ou d'additifs chimiques et offrent une solution durable et absorbante pour une utilisation en salle blanche. Les Lingettes Sèches Non Stériles pour Salles Blanches NOVA-TECH™ répondent aux exigences USP <797> et USP <800> en matière de lingettes et conviennent à une utilisation dans les salles blanches ISO de classe 5 à 8. Ces lingettes sont disponibles en format 4" x 4" ou 12" x 12", sont emballées dans un double sac et sont autoclavables à la vapeur pour une stérilisation dès l'ouverture.