| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €500,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Coupleurs pour Pompages Multimodes et Signaux (2+1)×1 combinent efficacement deux sources laser pompées et un canal de signal dans une seule fibre de sortie, créant ainsi une source pompée de haute puissance adaptée aux applications industrielles, militaires, médicales et de télécommunications. Ces coupleurs assurent un transfert de puissance efficace avec une préservation maximale de la luminosité tout en maintenant des performances optiques exceptionnelles. Les Coupleurs pour Pompages Multimodes et Signaux (2+1)×1 sont équipés d'un dissipateur thermique et d'un port intégré pour la surveillance de la température. Ces coupleurs sont idéaux pour les applications de couplage de pompes en phase ou en opposition, ainsi que pour les applications nécessitant des lasers à fibre et des amplificateurs de puissance laser.
Remarque : Contactez-nous pour des options de configuration personnalisées, car ces combinateurs peuvent être adaptés à une large gamme de niveaux de puissance, de configurations d'entrée et de types de fibres.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®