Fournissent une rotation de 180° de l'image en ligne
Conception compacte pour une intégration OEM
Espace d’air pour une performance optimale
Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® tirent profit de l’expertise de fabrication d’Edmund Optics, et résultent en un prisme d’instrumentation de précision permettant de tourner une image de 180°. La rotation de l’image est utilisée dans de nombreuses applications d’affichage direct et remplace un prisme de relais ou un système de lentille pour obtenir un train optique plus compact. Toute la clarté du système est obtenue en ajoutant à la fois un traitement anti-reflet et un traitement métallique à chaque prisme. Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® propose une tolérance angulaire de 5 arcsecond pour maintenir la résolution de l'image.
Informations techniques
#36-038
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®