Produit ajouté au panier

Diffuseur en Séléniure de Zinc (ZnSe), 10 mm de Dia., 1,5 mm d’Épaisseur

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
Stock #72-633 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€273,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €273,00 prix unitaire
Qté 6-25 €218,00 prix unitaire
Qté 26+ €205,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
IR Diffuser
Remarque:
Fine Grind S1 to 180 grit, Polished S2

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9 Specified for S2
Diamètre (mm):
10.00 ±0.01
Bords:
Fine Ground
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.10
Parallelism (°):
<1 arcmin
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZnSe
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 12000
Qualité de Surface:
80-50 Specified for S2
Précision de Surface, P-V:
S1: N/A S2: λ/2

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
  • Le faible indice de réfraction maximise la transmission
  • Large gamme de transmission

Les Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2) sont dotés d'une première surface rectifiée de manière à produire une diffusion uniforme dans les spectres visible (VIS) et infrarouge (IR). Avec une large gamme de transmission jusqu'à 7000 nm, ces diffuseurs peuvent être utilisés avec une variété de sources de lumière cohérentes et incohérentes. Le faible indice de réfraction du fluorure de calcium maximise la transmission de ces diffuseurs sans l'utilisation d'un traitement antireflets (AR). Les diffuseurs IR en fluorure de calcium (CaF2) sont idéaux pour les systèmes d'étalonnage laser et la diffusion générale des sources de lumière VIS - IR.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;