Produit ajouté au panier

Façonneur de Faisceau à Intensité Uniforme 3D, 1064 nm, Faisceau d’Entrée 5,0 mm

×
Stock #91-471 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.495,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.495,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Efficacité à la Longueur d'Onde de Conception DWL (%):
≥ 85%

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Shaper
Style:
EDOF Flat Top

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
6.35 ±0.10mm
Diamètre (mm):
25.00 +0.0mm/-0.1mm

Propriétés optiques

Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e2 (mm):
5.0
Gamme de Focalisation:
±60% of Rayleigh Length
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
High Reflectivity
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1064
Spécification du Traitement:
HR coating, 1030 - 1064nm, 45°, R > 99.9%
Input Beam Mode:
TEM00 M2 ≤ 1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Profil de faisceau à intensité uniforme sur une plage axiale étendue
  • Rendement élevé avec de faibles lobes latéraux pour le micro-usinage à spot réduit
  • Modelage du faisceau à intensité uniforme (Flat-Top) grâce à une profondeur de champ étendue
  • DOE (élément optique diffractif) à réflexion continue basé sur un miroir micro-structuré
  • Conçus pour les systèmes laser industriels, des ondes continues aux impulsions ultracourtes

Les Façonneurs de Faisceau 3D à Intensité Uniforme de Midel Photonics génèrent des profils d'intensité uniforme (Flat-Top) stables non seulement dans le plan focal, mais aussi sur une profondeur de champ étendue (EDOF). Contrairement aux solutions conventionnelles de modelage du faisceau qui sont très sensibles aux petites modifications de la mise au point ou de l'alignement, cette approche technique de la profondeur de champ étendue élargit la fenêtre de processus utilisable et améliore la robustesse dans les environnements de production réels. La conception entièrement réfléchissante permet des configurations de système compactes, prend en charge des puissances laser élevées et offre des performances de mise en forme de faisceau fiables pour les applications industrielles exigeantes. Les Façonneurs de Faisceau 3D à Intensité Uniforme de Midel Photonics sont disponibles dans des diamètres de faisceau d'entrée de 2,5, 5 et 8 mm avec plusieurs options de longueur d'onde et présentent une efficacité ≥85% et une EDOF de ±60% de la longueur de Rayleigh. Ces façonneurs de faisceau sont idéaux pour les applications nécessitant une distribution d'énergie précise et reproductible, telles que le marquage laser de précision, le lift-off laser, le perçage de précision, le découpage de plaquettes et la micro-structuration de surface.

Les solutions conventionnelles de profil à intensité uniforme façonnent le faisceau principalement dans le plan focal. En production, cependant, la stabilité du processus dépend du comportement à travers la profondeur de champ. Les façonneurs de faisceau 3D à intensité uniforme sont conçus pour maintenir le profil Flat Top stable sur une plage axiale définie, ce qui permet d'étendre la plage de travail utilisable dans des conditions de système réalistes. Au cœur du dispositif se trouve un DOE (élément optique diffractif) réfléchissant en continu, réalisé sous la forme d'un miroir à réflectivité élevée microstructuré avec un traitement diélectrique. Le résultat est un profil à intensité uniforme avec un rendement élevé et des lobes latéraux minimisés.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;