Produit ajouté au panier

Expanseur de Faisceau Variable Jenoptik Silverline™, 1X - 8X, 1064 nm

See More by Jenoptik
×
Stock #73-098 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.125,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €2.125,00 prix unitaire
Qté 5+ €2.040,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
210.00
Poids (g):
540
Diamètre du Logement (mm):
55.0
Précision de Pointage (mrad):
<0.3

Propriétés optiques

Ouverture d'Entrée (mm):
9.0 - 4.0 (1X - 8X)
Puissance d'Expansion:
1X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Entrance: Fused Silica
Exit: Fused Silica
Transmission (%):
≥97
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1064
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 0.35 MW/cm²
Pulsed (ns): 0.35 J/cm²
Spécification GDD (fs²):
339

Filetage & montage

Filetage:
Input: M30 X 1.0
Output: SM2

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour les systèmes à haute puissance et à impulsions ultracourtes
  • Gamme de grossissements continus de 1X à 10X
  • Conçus pour une performance limitée par la diffraction

Les Expanseurs de Faisceau Jenoptik à Grossissement Variable offrent une performance excellente avec des seuils de dommage élevés pour les exigences strictes de l’usinage de matériaux au laser. Ces expanseurs de faisceau sont traités pour maximiser la transmission aux longueurs d'onde courantes des lasers Nd:YAG et des lasers à fibre, et sont disponibles dans une variété de formes de conception et de gammes de zoom. Les expanseurs de faisceau à grossissement variable standard sont disponibles dans une configuration de 1X à 4X ou de 2X à 10X et comportent des optiques en silice fondue et des conceptions pour 355 nm, 515-540 nm ou 1030-1080 nm.  Les versions 1X à 4X Steadfast sont disponibles dans les mêmes gammes de longueurs d'onde et se caractérisent par une conception mécanique qui guide les éléments optiques mobiles de manière stable et linéaire afin de réduire les influences des vibrations ou des accélérations du système. La série Silverline™ est conçue pour de hautes performances et garantit une qualité d'image limitée par la diffraction sur toute la plage de grossissement de 1X à 8X. Les Expanseurs de Faisceau Jenoptik à Grossissement Variable sont idéaux pour une gamme d'applications d’usinage de matériaux au laser haute puissance, notamment la découpe, le soudage et la gravure de métaux, de polymères ou de céramiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;