| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €14.310,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
La conception des Objectifs Nikon CFI60 à Immersion dans l'Eau permet une immersion directe dans des échantillons aqueux, ce qui réduit les aberrations optiques et permet une imagerie des cellules vivantes à haute résolution d'échantillons épais. Ces objectifs sont conçus avec des ouvertures numériques élevées et de longues distances de travail et sont disponibles dans une variété de grossissements. Dotés d'un filetage de montage M25 x 0,75, ces objectifs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de microscopie existants. Les Objectifs Nikon CFI60 à Immersion dans l'Eau permettent une imagerie haute résolution et à faible aberration dans les tissus vivants en transmettant efficacement la lumière infrarouge et en corrigeant les distorsions optiques spécifiques à la microscopie multiphotonique et à la microscopie infrarouge.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®