Produit ajouté au panier

EDFA, >100 mW, Fibre SM

×
Stock #75-537 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.515,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.515,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
USB Type-A to Type-B Cable

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
11 x 3 x 8
Poids (lbs):
2 lbs

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1530 - 1565

Electrical

Gain (dB):
> 30 dB
Niveau de Bruit:
< 5 dB (1550 nm)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB Type-B Connector
Alimentation d'Énergie:
IEC Connector
Interface:
USB 2.0 Compatible
Interface:
Optical Encoder with Knob

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options d'amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) ou à l'ytterbium (YDFA)
  • Options de longueurs d’onde de 1530 à 1565 nm ou 1025 à 1075 nm
  • Contrôle manuel et numérique (USB)

Les Amplificateurs à Fibre EDFA et YDFA sont des amplificateurs à fibre dopée à l'Erbium (Er) ou à l'Ytterbium (Yb), clés en main et utilisables en laboratoire, fonctionnant dans les gammes de longueurs d'onde de 1530 - 1565 nm ou 1025 - 1075 nm, respectivement. Ces amplificateurs offrent un gain élevé, une amplification à faible bruit optimisée pour les systèmes de communication optique en bande C et en bande L avec une puissance de sortie allant jusqu'à >100 mW. Pouvant être contrôlés directement depuis le panneau avant ou via une connexion USB, ce qui accroît la flexibilité, ces amplificateurs sont disponibles en configuration monomode (SM) ou à maintien de polarisation (PM). Les Amplificateurs à Fibre EDFA et YDFA offrent des options de contrôle très fonctionnelles et intuitives permettant aux utilisateurs de déployer l'amplificateur dans divers environnements, y compris la recherche et le développement et les ateliers de fabrication automatisés. Ces amplificateurs sont idéaux pour le multiplexage dense par répartition en longueur d'onde (DWDM), la détection optique et les télécommunications par fibre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;