Produit ajouté au panier

OBIS XT, 100 mW, 349 nm

See More by Coherent®
×
Stock #75-321 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40.660,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €40.660,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode Pumped Solid State
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
1371125

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
125.0 x 70.0 x 36.5
Poids (g):
450
Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<5
Stabilité de Pointage (μrad):
<30

Propriétés optiques

Polarisation:
100:1
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
348.80
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.05
Diamètre du Faisceau (mm):
0.7
Divergence de Faisceau (mrad):
Full-Angle: <0.8
Couleur:
UV

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
100
Bruit RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Connectivité matérielle & interfaçage

Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +35

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception compacte et thermiquement efficace pour faciliter l'intégration dans les systèmes des sciences de la vie
  • Options de longueur d'onde de 320, 349 et 640 nm disponibles
  • Contrôleur intégré avec interfaces RS-232, RS-485 et USB

Les Systèmes de Laser OBIS XT de Coherent constituent une extension avancée des lasers OBIS LS/LX, offrant de puissantes performances dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet et du visible. Ces lasers sont disponibles dans les longueurs d'onde UV de 320 et 349 nm, avec des options de puissance de sortie allant de 20 à 150 mW, et une option de longueur d'onde plus puissante de 640 nm avec des puissances de sortie de 400 ou 500 mW. Des interfaces de communication flexibles, notamment RS-232, RS-485 et USB, permettent une intégration transparente et un contrôle en temps réel dans des applications complexes. Les Systèmes de Laser OBIS XT de Coherent sont conçus pour simplifier l'intégration dans les systèmes, grâce à leur forme compacte, leur contrôleur intégré, ainsi qu'un faible dégagement thermique. Cela réduit le besoin de refroidissement externe et simplifie la mise en œuvre par les OEM et les utilisateurs finaux. Les lasers OBIS XT sont idéaux pour une large gamme d'applications, y compris les sciences de la vie, le biomédical, la cytométrie en flux, le séquençage de l'ADN et la microscopie à fluorescence.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;