| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €161,00 prix unitaire |
| Qté 6+ | €143,30 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance sont proposés dans différents matériaux pour répondre à toute une variété d'applications lasers. Ces produits sont idéaux pour le filtrage spatial et comme ouverture générale. Les ouvertures ont un diamètre extérieur de 9,5 mm (3/8"). Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance ont un côté est brillant pour une réflectivité élevée tandis que l'autre est noirci pour l'absorption. Les ouvertures en céramique sont blanches des deux côtés. L’épaisseur de l’ouverture et la haute réflectivité des matériaux permettent à ces ouvertures de tolérer et de dissiper rapidement l'irradiation accrue des lasers à haute énergie. Des densités allant jusqu'à 100 MW/cm2 (130 MW/cm2 pour les substrats en molybdène et tungstène) ont été utilisées sans endommager les ouvertures.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®