Produit ajouté au panier

Matrice de Micro-Lentilles Cylindriques UV-VIS, 10 x 10 mm, Pas de 300 µm, Div. de 1,1°

×
Stock #72-599 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €765,00 prix unitaire
Qté 11+ €617,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Array

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Rayon R (mm):
3.600
Épaisseur (mm):
1.20 ±0.05

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
8.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
UV-NIR (250-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.0% from 350 - 450nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm @ 0°
Angle de Divergence (°):
±1.1
Ecrou (μm):
300.00 ±0.25
Array Type:
Single-Sided

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
  • Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
  • Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm

Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont utilisées pour homogénéiser une multitude de sources de lumière, y compris les lasers ou les LEDs de haute puissance. Contrairement aux Rangées de Microlentilles Carrées, qui génèrent des motifs de spots, les Rangées de Microlentilles Cylindriques produisent des modèles de lignes non gaussiennes et sont parfaites pour les applications de soudage, de forage ou d’ablation laser de l’UV à l’IR. Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont disponibles sans traitement, avec traitement VIS-NIR ou UV-NIR, y compris des options avec des lentilles sur une seule face pour les applications de génération de lignes ou sur deux faces (avec des lentilles orientées en croix) pour l'homogénéisation des faisceaux.  En outre, ces lentilles peuvent être utilisées comme collimateurs d’axe rapide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;