Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Substrat de Miroir Non Traité λ/10 ZERODUR®, 12,5 x 12,5 mm

×
Stock #71-508 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,50
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €80,50 prix unitaire
Qté 6-25 €64,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mirror Substrate

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Commercial Polish
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Longueur (mm):
12.50
Largeur (mm):
12.50
Parallélisme (arcsec):
30

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Qualité de Surface:
20-10

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat de précision ZERODUR®
  • Planéité de λ/10
  • Faible coefficient de dilatation thermique

Les Substrats de Miroir ZERODUR® TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10-6/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Substrats de Miroirs ZERODUR®TECHSPEC® ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;