Produit ajouté au panier

Laser HeNe Vert à Polarisation Linéaire de 7 mW, 543 nm

×
Stock #28-073 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.877,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.877,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe IEC:
3R
Type de Laser:
HeNe
Classe CDRH:
IIIa

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
900.00
Longueur (mm):
490.00
Diamètre de Tête Laser (mm):
45
Longueur de Tête Laser (mm):
402

Propriétés optiques

Polarisation:
≥100:1
Longueur d'Onde (nm):
543.00
Diamètre du Faisceau (mm):
0.73

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
0.7
Bruit RMS:
25Hz - 1MHz: <1.5%
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
348.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #28-080
Europe: #28-080
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: Not Available

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de longueurs d’onde de 543 nm, 594 nm et 633 nm
  • Faible bruit et grande stabilité
  • Couplés à la fibre pour une intégration facile dans des systèmes
  • Couplage à la fibre en usine pour un alignement et une puissance de sortie optimaux

Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos offrent les avantages des lasers HeNe, mais disposent d'une sortie couplée à une fibre pour faciliter l'intégration dans des systèmes et la connexion aux composants optiques courants tels que les collimateurs, les interféromètres et les modulateurs. Un boîtier cylindrique robuste et une conception mécanique solide assurent une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures. Outre les options HeNe rouges courantes, ces lasers sont disponibles dans les longueurs d'onde vertes et jaunes, avec des puissances de sortie allant de 0,7 à 3 mW. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos fournissent une sortie à faible bruit et à haute stabilité lorsqu'ils sont utilisés avec l'alimentation clé en main spécialement conçue. Ces lasers sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que la microscopie confocale à balayage laser, la détection de gaz, l'interférométrie Fabry-Perot et la spectroscopie Raman.

Remarque : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer