TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.665,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL™ TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Les conceptions de précision se caractérisent par une télécentricité élevée (<0,1°), une faible distorsion (<0,1%) et un débit lumineux élevé avec une ouverture réglable qui atteint f/6 à pleine ouverture. Capables d'exploiter les capteurs grand format de 28,7 mm de diagonale, ces objectifs sont compatibles avec le capteur APS-C Sony IMX342 et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX530. Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Ces objectifs conviennent aux environnements à fortes vibrations et sont dotés d'une vis d'arrêt encastrée amovible pour fixer l'iris en place.
| Description | Stock No. | Flange | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
| 0.28X | C-Mount | #62-933 | 17.5mm | 230.8mm | 60.5mm | 33.5mm |
| 0.5X | C-Mount | #62-932 | 17.5mm | 174.9mm | 50mm | 33.5mm |
| 1.7X | C-Mount | #63-232 | 17.5mm | 189.5mm | 60mm | 46mm |
| 0.28X | F-Mount | #62-922 | 46.5mm | 167.6mm | 138.6mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-923 | 6.56mm | 208.5mm | 138.6mm | 50mm | |
| M42 x 1.0 | #62-924 | 19.53mm | 195.5mm | 138.6mm | 50mm | |
| 0.5X | F-Mount | #62-912 | 46.5mm | 143mm | 90mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-913 | 6.56mm | 184mm | 90mm | 50mm | |
| M42 x 1.0 | #62-914 | 19.53mm | 171.1mm | 90mm | 50mm | |
| 0.9X | F-Mount | #62-902 | 46.5mm | 170.8mm | 65mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-903 | 6.56mm | 210.7mm | 65mm | 53mm | |
| M42 x 1.0 | #62-904 | 19.53mm | 197.8mm | 65mm | 53mm | |
![]() |
||||||
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®