Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Télécentrique à Lentille Liquide MercuryTL™, 0,25X

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens
×
Stock #73-699 Nouveau 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.400,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.400,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
Mercury Series
Remarque:
MercuryTL™
Type:
Telecentric Lens
Type d'objectif spécifique:
Liquid Lens Focusable

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
155.20
Diamètre Max. (mm):
48.00
Poids (g):
266

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
25.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
19.2mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.035
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.040
Grossissement Primaire PMAG:
0.25X
Grossissement de l'objectif télécentrique:
0.25
Distance de Travail (mm):
91 - 173
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
28.8 x 21.6
Ouverture (f/#):
f/10
Profondeur de Champ (mm):
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Longueur d'Onde:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ associent les capacités d’un objectif télécentrique à la flexibilité d’une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs télécentriques éliminant l’erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l’image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ sont parfaits pour les applications d’évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.

Remarque : Les câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.

Informations techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;