Produit ajouté au panier

Détecteur de Puissance au Silicium, 0,210 - 1,08 μm, 11 mW

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

×
Stock #78-463 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.290,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €2.290,00 prix unitaire
Qté 5+ €2.060,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
OD 0.3 Attenuator
Numéro de Modèle:
PH100-SiUV-OD.3-INT-D0
Mesureurs Compatibles:
Integra (Integrated)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Poids (g):
130
Poids (kg):
0.13
Zone Active (mm):
10

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
210 - 1080
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.210 - 1.08

Capteur

Capteur:
Silicon

Electrical

Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
11
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
0.011
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
100
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
0.1
Niveau de Bruit:
10 pW

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Photodétecteurs, thermopiles et capteurs pyroélectriques disponibles
  • Différentes tailles de zone active sur une large gamme de sensibilités
  • Détecteurs sans compteur et sans fil également disponibles.

Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie Basés sur USB Gentec-EO Integra combinent un wattmètre et un détecteur dans un seul boîtier pratique tout en offrant des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l'analyse des faisceaux. Ces détecteurs sont dotés d'un connecteur USB pour faciliter la connexion à un PC ou à un autre système d'acquisition et comprennent un logiciel convivial permettant le contrôle par PC ou par commandes sérielles. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie Gentec-EO Integra USB peuvent être utilisés avec une variété de puissances laser allant des nanowatts à plusieurs kilowatts. Ces détecteurs sont idéaux pour la mesure de l'énergie laser, l'imagerie thermique et les applications de télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;