| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €1.520,00 prix unitaire |
| Qté 5+ | €1.360,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile comprennent des écrans LCD avec des commandes d’écran tactile, la capacité d’ajuster la longueur d’onde, la luminosité et l’orientation de l’écran, et un affichage min/max. Disponibles en deux versions, une comme capteur à base de silicium et l’autre comme absorbeur, ces capteurs de puissance portables peuvent transférer les données à un ordinateur par un port mini-USB pour l’enregistrement de données. Le modèle de capteur au silicium (#34-514) est composé de corps pliable avec un blocage à 90 degrés, offrant la capacité unique d’être placé sur une table optique sans montage lorsqu’il est orienté à 90 degrés. Si la hauteur du faisceau est de 78 mm au dessus de la table optique, vous pouvez simplement placer le capteur de puissance replié directement sur la table. Les deux modèles de Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile ont des trous de montage 8-32 pour le montage sur table ainsi qu'une batterie rechargeable.
Remarque : Câble mini-USB non inclus.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®