8" x 4" Table de Laboratoire

×
Stock #56-931 3-4 jours
×
- +
€96,00
Qté 1+
€96,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
English
Épaisseur (pouces):
0.5
Longueur (pouces):
8.0
Largeur (pouces):
4.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Flatness (inches):
0.007" per 12"
Filetage:
(32) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners
Poids (lbs):
1.5
Number of Holes:
32.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir

Les Tables Optiques Impériales et Métriques utilisent des trous taraudés 1/4"-20 ou M6 espacés respectivement de 1" et 25 mm, ce qui permet de créer des systèmes de table personnalisables. Ces plaques sont compatibles avec la plupart des solutions de montage optiques et photoniques. Elles présentent une finition anodisée noire qui réduit les reflets de la table optique qui se réfléchissent dans le système. Les Tables Optiques Impériales et Métrique sont disponibles en plusieurs tailles, ce qui permet de créer des systèmes soit compacts soit volumineux et expansifs. Les Tables Optiques sont une plate-forme idéale pour toute application de système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer