5mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique

Optic Component Mounts

×
Stock #64-551 3-4 jours
×
- +
€30,00
Qté 1-9
€30,00
Qté 10+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
5.0
Ouverture Utile CA (mm):
4.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Épaisseur (mm):
12.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
5.70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Simple configuration de montage
  • Conception en aluminium anodisé noir
  • Configurations métriques et impériales
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Ces Montures Optiques sont conçues pour maintenir des lentilles, filtres, miroirs et autres composants optiques. L’anneau des retenue inclut sécurise le composant en position. Les Montures Optriques nécessited les tiges et supports de tiges (non inclus) pour le montage à des tables optiques. Les montures acceptent des tiges impériales (¼-20) et métriques (M6). Ces montures son fabriquées en aluminium anodisé noir dans un arrangement de monture simple.

Informations Techniques

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer