Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
106.22
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
13.7
Densité (g/cm3):
3.18
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.377
Dureté de Knoop (kg/mm2):
415
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.271
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Excellente Transmission à Partir de 120nm - 7μm
Robuste et Durable
Résistant à l'Attaque Chimique
Les Fenêtres TECHSPEC® en fluoride de magnésium (MgF2) offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimer. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration du laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Il possède une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1.38.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.