- Substrat de silice fondue de haute qualité
- Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
- Angle d'offset 90° pour une intégration facile
- Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
- Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
- Idéaux pour la focalisation des lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Réflectivité >99% entre 600 et 1000 nm
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Distance focale effective de 25 à 500 mm
- Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Idéaux pour la focalisation de la lumière VUV ou DUV
- Réflectivité à large bande dans le visible et l'IR
- Également disponibles en tant que Miroirs Plans de Précision pour l’UV
- Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
- Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
- Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent
- Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
- Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
- Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent
- Traitement en argent pour les spectres visible et IR
- Rugosité de surface de 100 Å
- Angle d'offset: 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or
- Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
- Gamme de traitements métalliques disponible
- Rugosité de surface <50 Å RMS
- Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
- Surfaces d'alignement fraisées au diamant
- Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
- Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
- Différents Traitements Disponibles
- Différentes Tailles Disponibles
- Miroirs Sphériques de Précision λ/4 également disponibles
- Précision de Surface de λ/8
- Excellente Stabilité Thermique
- Différents Traitements Disponibles
- Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
- Différents Traitements Disponibles
- Différentes Tailles Disponibles
- Miroirs Sphériques de Précision λ/8 également disponibles
- Idéaux pour focaliser la lumière laser
- Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
- Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
- Traitement multicouche Mo/Si sur des substrats superpolis
- Réflexion maximale pouvant être atteinte à 13,5 nm
- Conçus pour les applications de focalisation de faisceaux UVE
- Bande passante étroite pour les applications de génération d'harmoniques d'ordre élevé
- Substrat en verre de haute qualité
- Précision de surface de λ/4 ou de λ/2
- Adaptés aux applications UV et visible
- Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
- Vaste selection de diamètres et de distances focales
- Options de traitement individuelles disponibles
- Substrat Poli de Précision
- Revêtements en Aluminium Protégé et Miroir Froid Disponibles
- Adaptés aux Sources Lumineuses très Divergentes
- Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision également disponibles
- Revêtement en Aluminium
- Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
- Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles
- Excellents pour Focaliser la Lumière
- Traitements Or et Aluminium Disponibles
- Disponibles en Tailles de 9 à 50 mm
- Adaptés aux Applications de Collection de Lumière
- Possédent une Ouverture Centrale et un Anneau de Maintien
- Diamètres de 12", 18" et 24" Disponibles
- Substrat Poli de Précision
- Revêtements en Aluminium Protégé et Miroir Froid Disponibles
- Parfaitement Adaptés aux Applications Solaires et de Condenseur
- Réflecteurs Paraboliques de Précision également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.