Les Lentilles Cylindriques sont généralement utilisées pour focaliser un faisceau entrant en une raie, ou pour modifier le format d'une image. Les Lentilles Cylindriques ont une surface cylindrique unique qui provoque la focalisation de la lumière entrante dans une seule dimension, ce qui étire l'image. Les Lentilles Cylindriques sont disponibles avec des distances focales positives ou négatives, qui les rendent idéales pour la production de raie laser ou la mise en forme d'un faisceau anamorphique permettant de diffuser les sorties laser.
La sélection des Lentilles Cylindriques d'Edmund Optics comprend des lentilles achromatiques, acylindriques, plan-convexes ou plan-concaves. Les Lentilles Cylindriques Achromatiques apportent une correction supplémentaire de la couleur tout en réduisant l'aberration chromatique. Les Lentilles Acylindriques Hybrides sont idéales pour la correction des couleurs, en plus de réduire l'aberration sphérique. Edmund Optics propose des Lentilles Cylindriques avec des substrats en verre ou en plastique, ou avec des dimensions circulaires ou rectangulaires. Plusieurs options de traitements anti-reflets sont disponibles, de l'ultraviolet à l'infrarouge, y compris les UV-AR, UV-VIS, MgF 2, VIS-NIR, VIS 0°, ou NIR I. Edmund Optics propose des informations complètes, en plus de modèles 2D ou 3D.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®