Produit ajouté au panier

24 mm de Diamètre x 19,7 mm EFL, Lentille Asphérique

×
Stock #46-684 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,50
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €56,50 prix unitaire
Qté 11-49 €50,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
24.00 +0.1/-0.2
Centrage (arcmin):
≤30
Ouverture Utile CA (mm):
21.6
Épaisseur au Bord ET (mm):
2
Épaisseur Centrale CT (mm):
10.40 ±0.2
Biseau:
Protective as needed
Diamètre Asphère (mm):
24.0
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
19.70
Ouverture Numérique NA:
0.66
Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±7
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
80-50 (typical)
f/#:
0.8
Nombre d'Abbe (vd):
58.5
Indice de Réfraction (nd):
1.523
Rayon R2 (mm):
Plano
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
9.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentilles d’Illumination Moulées
  • Conception Asphérique ou Sphérique
  • Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d’illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d’émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d’illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

Informations techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;