Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Densité Optique OD:
0.04 - 1.0
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Filtre de Type Bull’s Eye - Densité Diminue Radialement du Centre
Filtre Inverse Bull’s Eye – Densité Augmente Radialement du Centre
Idéaux pour Eliminer les Variations en Densité dans des Systèmes Optiques
Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont utilisés pour créer un profil d’illumination uniforme dans un système optique. Les filtres de type Bull’s Eye se composent d’une forte densité optique au centre qui décroît continuellement et sont généralement utilisés pour aplatir le profil d’intensité de faisceaux Gaussiens. Le type inverse Bull’s Eye se compose lui d’un traitement optique à haute densité sur le bord du filtre ce qui augmente continuellement la densité. Ces filtres sont généralement utilisés pour réduire la gamme dynamique dans des systèmes d’imagerie.
Nos filtres standards sont disponibles dans des diamètres de 25 et 50mm, avec des densités de 1,0 et 2,0. Pour différents substrats, tailles ou profils d’intensité, veuillez s’il vous plaît contacter notre département commercial.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.