Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

430 nm Filtre Passe-Bande, 85% Transmission, 25 mm de Diamètre

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
Stock #65-137 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
- +
€247,00
Qté 1-5
€247,00
Qté 6+
€194,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Ouverture Utile CA (mm):
21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
430.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
≥85
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Alexa Fluor® 430 Carboxylic Succinimidyl Ester, Aqua 432
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5 typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.

Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® sont des filtres à bande étroite fréquemment utilisés en applications telles que la photométrie de flamme, la séparation élémentaire ou raie laser, la fluorescence, le nettoyage diode laser, la détection ou l’analyse chimique. Ces filtres optiques offrent des coupures brusques avec un blocage élevé permettant d’atteindre des performances optimales pour des applications de pointe. Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® présentent des traitements durables afin de minimiser leur détérioration tout en augmentant la transmission. Nos filtres passe-bande sont disponibles pour les longueurs d’onde centrales UV, VIS et IR.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer