254 x 356mm, 75R/25T, Lame Séparatrice

×
Stock #68-268 3-4 jours
×
- +
€603,00
Qté 1-9
€603,00
Qté 10+
€451,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Construction:
Plate
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Dimensions (mm):
254.0 x 356.0
Bords:
Cut
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
75/25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
3.00
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception à prix compétitif
  • Différentes tailles disponibles
  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles

Les Lames Séparatrices de Faisceau sont disponibles dans de nombreuses configurations de réflexion/transmission pour répondre à tout genre d’applications. Ces séparateurs de faisceau sont également proposés avec un traitement antireflets (AR) sur la deuxième surface pour améliorer l'efficacité globale de chaque séparateur de faisceaux. Le second traitement permet d'éviter les reflets fantômes indésirables. Les Lames Séparatrices de Faisceau sont une option rentable à intégrer dans de multiples applications. Pour des tailles personnalisées ou d'autres rapports de réflexion/transmission, veuillez contacter notre Service des ventes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer