Loupe de Mesure Peak 10X avec Échelle Linéaire

Linear Scale

Linear Scale Loupe with Scale
×
Stock #88-614 3-4 jours
×
- +
€124,00
Qté 1-4
€124,00
Qté 5+
€116,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.2
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Grossisse-
ment:
10X
Diamètre Réticule (mm):
34.6
Distance de Travail (pouces):
1.0
Hauteur (pouces):
2.25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grossissements de 7X et 10X disponibles
  • Choisissez entre Loupe, Loupe Éclairée et Jeux de Loupes
  • Réticule inclus avec chaque option

Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont dotées d'une échelle réticulaire en verre amovible placée en contact direct avec le travail à mesurer pour une comparaison précise. D’autres réticules sont également disponibles. Tous les modèles sont dotés d'une mise au point hélicoïdale souple et de systèmes de lentilles achromatiques à traitement complet pour une visualisation en champ plat avec des couleurs correctes. Les Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X sont proposées sous forme de loupe simple, de loupe éclairée et de jeux de loupes. La lentille incluse a un diamètre de 0,75".  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer