Produit ajouté au panier

Mires Test de Distorsion

Distortion Test Targets are used to measure the level of image distortion within an imaging system for a wide variety of imaging applications. Distortion Test Targets are optical tools that are inserted into an imaging or optical system for measurement, analysis, or calibration. Distortion Test Targets are viewed through an imaging lens in order to identify the distortion error inherent within the lens. Distortion Test Targets feature a selection of precise shapes, lines, or dots that an imaging system focuses on to determine the accuracy of a system.

Edmund Optics offers a wide range of Distortion Test Targets in a variety of patterns that are suited for many image measurement needs. Distortion Test Targets offer the benefit of increased functionality as well as longer lifespan by allowing imaging systems to be repeatedly measured for continued accuracy over multiple uses. Many Distortion Test Targets are available on opal or chrome for different compatibility needs.

Mire Carrée Concentrique Mire Carrée Concentrique
  • Pour la Calibration de Mesures sur Logiciel
  • Certificat de Précision N.I.S.T. Inclus
  • Formes Carrées de Taille de 1 à 50 mm
Mires de Calibration en Damier Mires de Calibration en Damier
  • Motifs en chrome sur des substrats de verre aux dimensions stables (opale et verre)
  • Optimisées pour la calibration de l'éclairage réflectif des systèmes d'imagerie
  • Diverses tailles pour les champs de vision étroits ou larges
Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse
  • Traitement réfléchissant diffus similaire aux mires céramiques
  • Motif chrome sur substrat
  • Pas de flou avec un éclairage hors axe
  • Idéales pour une illumination par devant
Mires de Distorsion à Fréquence Fixe Mires de Distorsion à Fréquence Fixe
  • Pour la mesure de la distorsion et la calibration de systèmes d'imagerie
  • Versions chrome sur verre flotté ou chrome sur verre opale blanc
  • Certificat de précision NIST inclus
Mire Linéaire Mire Linéaire
  • Teste et correcte la distorsion dans les systèmes de vision
  • Calibration de l’erreur de perspective des platines de microscopes
  • Mesure du champ de vision physique
Mire USAF 1951 Mire USAF 1951
  • Eléments 0 à 3 (14 lp/mm)
  • Grille à Fréquence Fixe sur 2mm
  • 2” x 2.75”
Ressources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer