Les Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C, T ou ID1 (SM1). Ces adaptateurs offrent un filetage femelle pour plusieurs types de filetage standard d’objectifs, y compris les filetages Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) et Nikon (M25 x 0,75). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces adaptateurs, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif permettent de personnaliser les systèmes d'imagerie. Ils peuvent être utilisés pour construire des systèmes de microscopes numériques en permettant d'intégrer des objectifs de microscope dans des systèmes de caméras numériques.
Dimensions | ||
Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.