Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est ultra-léger, poreux, doux, et a un moyen anti-ternissure. À utiliser pour le nettoyage à sec ou avec une solution à base d'alcool pour polir la surface des miroirs, des pièces optiques, des métaux traités et du verre. Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est également idéal pour essuyer les miroirs primaires traités exempts de particules avant le balayage laser. Les tissus sont conformes à MIL Spec A-A-50177, Type 1, Classe 1, Propriétés physiques et chimiques. Disponible en paquets de 500 feuilles.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
7,75" x 4", Tissu Indice Industriel | #60-375 | €37,50 Qté 10+ €32,50 Demande de Devis |
|
||
7,75" x 10,75", Tissu Indice Industriel | #00-736 | €66,50 Qté 10+ €58,50 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.