Search Results for: Lames à Retard à Angle d'Incidence Élevé(24)
Vidéo
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® d’Edmund Optics offrent à la fois une haute résolution et une mise au point électronique rapide
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL®
Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL® combinent la correction des erreurs de parallaxe avec la flexibilité d'une lentille liquide intégrée.
La découpe de verre à l’aide des Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs
Regardez comment LZH utilise les Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs pour améliorer l'efficacité et la qualité de la découpe du verre en générant des faisceaux de Bessel de grande puissance.
Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.
La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.
Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
Les réflexions spéculaires vers la source de nombreuses applications laser entraînent une surchauffe et une diminution de la stabilité et de la durée de vie.
Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3
Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.
Edmund Optics® fabrique des milliers de lentilles asphériques de précision par mois dans notre cellule de fabrication d'asphères qui fonctionne 24 heures sur 24.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Pourquoi devrais-je utiliser un objectif télécentrique ?
Les objectifs télécentriques permettent des mesures très précises. Grâce à l'absence d'erreur de parallaxe l'objet a la même taille quelle que soit la distance.
Vidéo : Lasers émettant dans l’ultraviolet (UV) - TENDANCES EN OPTIQUE EPISODE 2
Une nouvelle génération de lasers ultraviolets (UV) compacts et rentables apporte la précision accrue des longueurs d'onde UV à davantage d'applications.
LIGHT TALK - ÉPISODE 6 : L'optique en Inde avec Deepthi Sasikumar
Découvrez la croissance du marché de l'optique, des lasers et de la photonique en Inde avec Deepthi Sasikumar, responsable de l'ingénierie technique chez EO.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.