Les Objectifs à Focale Fixe UV sont parfaits pour être utilisés dans des applications d'inspection de surface de circuit intégré ou de fibres optiques ainsi que dans le contrôle qualité de semiconducteurs ou bien encore pour localiser des trâces d'huile ou de fuites. Il est également possible d'utiliser ces objectifs en imagerie biomédicale, pharmaceutique et de fluorescence. Ces obejctifs sont fabriqués à partir de silice fondue pour produire une excellente transmission de l'UV au proche IR.
Produits
Description produit
Remarque: Ces objectifs ne corrigent pas l'aberratiopn chromatique et doivent être refocalisés s'ils sont utilsés avec une source lumineuse de largeur spectrale plus grande que 10nm. Une source monochromatique et un filtre passe-bande de faible largeur de bande sont recommandés pour améliorer la transmission globale de l'objectif. L'objectif de 78mm (#57-543) posséde un adapteur de monture C qui peut être retiré pour pouvoir être aussi utilisé avec des montures M42x0.75 (T2).
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Ressources techniques
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.