Réticule pour Projecteur de Motifs, 8 Lignes

See More by Advanced Illumination
#88-520: 8 Line Reticle for Pattern Projectors

#88-520: 8 Line Reticle for Pattern Projectors

×
Stock #88-520 Contact
×
- +
€163,00
Qté 1+
€163,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Chrome Pattern
Diamètre (mm):
20.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Épaisseur de Ligne (μm):
<50
Épaisseur (mm):
1.50
Type d'Éclairage:
Accessory
Fabricant:
Advanced Illumination

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes Longueurs d'Onde Disponibles
  • Équipent les Objectifs d'Imagerie à Monture C pour Contrôler la Géométrie d'Illumination
  • Idéaux pour la Reconstruction et la Cartographie 3D

Les Projecteurs de Motifs à LED de Advanced Illumination sont des illuminateurs compacts conçus pour les applications qui nécessitent un éclairage structuré. Ils peuvent être utilisés avec n'importe quel objectif d'imagerie à monture C compatible et un réticule de 21 mm structuré négativement pour arriver à des géométries d'éclairage structurées de façon spécifique. Lorsqu'ils sont utilisés sans réticule, les Projecteurs de Motifs à LED de Advanced Illumination peuvent être considérés comme des spots lumineux réglables.

Remarque : L'alimentation et les objectifs d'imagerie de monture C sont requis et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer