| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €25,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Illuminateurs LED SugarCUBE™ ont une sortie allant jusqu’à 1700 lumens et sont un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car les illuminateurs LED durent jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'ont jamais besoin d'être remplacés. Ces illuminateurs peuvent être commandés manuellement par des commandes sur le devant de l'unité ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Disponibles en rouge, vert, bleu ou blanc, les illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications de vision industrielle. L'unité blanche offre une puissance de sortie supérieure à 1450 lumens et un flux radiant de 1200 mW. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur.
Disponibles en rouge, vert et bleu ainsi qu'en deux intensités différentes de blanc, les Illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications en vision industrielle. L'unité standard en blanc offre une puissance de sortie de plus de 1450 lumens ainsi qu'un flux radiant de 1200mW. L'unité en blanc de plus forte intensité dispose de plus de 4000 Lumens et de 9800mW. Pour optimiser la luminosité élevée de l'illuminateur en blanc à forte intensité, nous recommandons l'utilisation d'un guide lumineux en fibre optique de diamètre ½" ou plus grand.
| Stock Number | Description | Shoulder Diameter (Inches) | Ferrule Diameter (Inches) | Compatible Illuminator | Compatible Light Guide |
| #66-301 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50 | 0.752 | 0.564 | Red, Green, Blue, White, Ultra White |
54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #66-302 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52 | 0.877 | 0.564 | Red, Green, Blue, White, Ultra White |
54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #66-303 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 53 | 1.505 | 0.439 | Red, Green, Blue, White | |
| #66-304 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 | 0.207 | 0.19 | Red, Green, Blue, White | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366 |
| #66-305 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 | 0.255 | 0.19 | Red, Green, Blue, White | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366 |
| #66-306 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 58 | 0.424 | 0.314 | Red, Green, Blue, White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 |
| #66-307 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 65 | 1.52 | 0.63 | Red, Green, Blue, White | 54-212 |
| #66-308 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 | 1.52 | 0.565 | Red, Green, Blue, White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 |
| #13-536 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm | 0.57 | 0.314 | Red, Green, Blue, White, Ultra White |
54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #13-537 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm | 0.455 | 0.314 | Red, Green, Blue, White, Ultra White |
54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 Ultra White MUST use liquid light guides |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®