L'Éclairage est utilisé pour illuminer un objet ou une zone et assurer une visibilité dans des applications d'imagerie. L'Éclairage consiste en plusieurs types d'éclairages, notamment l'Éclairage à LED, à Fibre Optique, ou Fluorescent, qui éclairent les environnements de travail de différentes manières. La multitude des Éclairages proposés donne la possibilité d'obtenir une compatibilité avec presque n'importe quel besoin d'éclairage. L'Éclairage Fluorescent offre d'excellentes options d'éclairage à faible coût, tandis que l'Éclairage à LED offre une lumière stable et uniforme, idéale dans de nombreuses applications. L'Éclairage à Fibre Optique est dirigé par des guides lumineux.
Edmund Optics propose une large gamme de produits d'Éclairage adaptés à de nombreux besoins d'éclairage. En plus des types d'éclairage disponibles, de nombreux produits d'Éclairage sont également disponibles comme le rétro-éclairage, les anneaux lumineux, les spots lumineux ou les éclairages linéaires. Ces illuminateurs transmettent la lumière d'une manière spécifique qui est idéale pour un certain nombre d'applications. Une sélection d'accessoires d'éclairage est également disponible, comme des adaptateurs de montage ou des guides lumineux de rechange pour des fonctionnalités supplémentaires ou des besoins de remplacement.